配套产品
配套产品
型号: 21 37 360 0D75 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0D75 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M23
    Hun Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner
    Flammehæmmende
    Olie- og UV-bestandig
    Meget EMC-bestandig
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 19
  • Ledningsstruktur 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 150 V
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel strøm (effekt) 9 A
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • Materiale (overstøbning) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Farve (overstøbning) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140241336
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604