电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M23
21 37 370 0676 050
型号: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M23
标识
Power
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M23
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
特点
阻燃性
防油、耐 UV
高 EMC 防护
版本
电缆长度
5 m
芯数
6
芯结构
4x AWG 16 + 2x AWG 17
技术参数
额定电流
28 A
额定电压
630 V
极限温度
-40 ... +80 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
橙
材料(包覆成型)
热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(包覆成型)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
Oui
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140241343
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found