配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
型号: 09 15 100 0702
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
M23 Hood cable to cable 7-12 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0702
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kablodan kabloya muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması EMC sürümü
Sürüm
  • Boyut M23
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kilitleme tipi
    Vidalı kilitleme
    ComLock hızlı kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 kilitli durum
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
  • Kelepçeleme aralığı 7 ... 12 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Bakır-çinko alaşımı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 73,4 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140162938
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较