配套产品
配套产品
型号: 09 15 100 9102
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带链条 (70 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
型号: 09 15 100 9102
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Type af tilbehør Beskyttelsesdæksel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til kabel til kabelhus
    Med kæde (70 mm)
Tekniske egenskaber
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 14,34 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184237
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较