配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 15 100 6121
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
2 mm
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
AWG 19 ... AWG 14
注释
比较
型号: 09 15 100 6121
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Popis kontaktu 2 mm
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 19 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ≤ 20 A
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,531 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140188938
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较