配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9812
M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame
M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导衬
用于不封底安装底座
母头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 000 9812
M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 액세서리
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 가이드 부시
  • 附件介绍 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
版本
  • 公母类型 암형
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm 고정 나사 M3
材料特性
  • 材料(附件) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
商业数据
  • 包装尺寸 4
  • 净重 7.655 g
  • 原产国 중국
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140193512
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421