Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
32
Part number: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 30 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
32
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M8
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M8
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 30 m
  • Antal ledninger 3
  • Ledningsstruktur 3 x 0,25 mm²
  • Kodning A-kodning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140815285
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare