插芯
1
没有可用数据
eShop
...
系列
M8
21 82 301 2003
型号: 21 82 301 2003
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 82 301 2003
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
插芯
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
Rundsteckverbinder M8
Zubehörtyp
Flanschdose
Zubehörbeschreibung
für Rückwandmontage
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Technische Kennwerte
Bauhöhe
9 mm
Anzugsdrehmoment
1 Nm Kontermutter
Schutzart nach IEC 60529
IP67 im gesteckten Zustand
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
5 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140337022
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found