配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
9
型号: 21 34 808 1481 040
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 4,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1481 040
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия 圆形连接器 M8
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1
    M8
    公头 直式
  • Соединитель 2
    M8
    母头 直式
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
Версия
  • Длина кабеля 4 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.25 mm²
  • Кодирование A编码
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 130 g
  • Страна изготовления 捷克
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140267541
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600