Tools
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C70 0405 005
型号: 21 34 C70 0405 005
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C70 0405 005
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M8
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M8 Codificação D
Macho Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
0,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Codificação
Codificação D
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
绿色
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
43,04 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140242371
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found