配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
型号: 21 34 B20 0821 015
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 B20 0821 015
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație 预装一端
  • Conector 1
    M8 A编码
    母头 直式
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 8x 0.14 mm²
  • Codificare A编码
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140242029
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较