配套产品
配套产品
型号: 33 28 181 9225 150
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 15m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 150
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systemverkabelung
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 Kabelkonfektionen
  • 规格 beidseitig konfektioniert
  • 连接器1
    HARTING M8 T1 Industrial Stift
    umspritzt
  • 连接器2
    HARTING M8 T1 Industrial Buchse
    umspritzt
  • 电缆类别 Kupferkabel (rund)
  • 电缆介绍
    flammenwidrig
    ölbeständig
    halogenfrei
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯数 4
  • 芯结构
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • 公母类型
    Stift
    Buchse
  • 针数 4
  • 编码 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 锁定类型 Schraubverriegelung
技术参数
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 额定电流 4 A
  • 额定电流(电源) 8 A
  • 传输特性 600 MHz Bandbreite
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 电缆直径 7,1 mm ± 0,3 mm
  • 最小弯曲半径 5x Kabeldurchmesser
  • 兼容拖动链 nein
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (Polyurethan)
  • 颜色(电缆) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS 豁免 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV 状态 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 ja
  • REACH SVHC 物质 Blei
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 ja
  • 加州 65 号提案物质 Blei
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Ölbeständigkeit
    IEC 60754-1 Halogenfreiheit
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Lettland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600