配套产品
配套产品 新
Contacts
36
Accessories
8
carcasas/bases
4
型号: 09 67 015 4702
MIN D FE 15p crimp terminal with 4-40 UN
MIN D FE 15p crimp terminal with 4-40 UN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 015 4702
MIN D FE 15p crimp terminal with 4-40 UN
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
36
Accessories
8
carcasas/bases
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.09 ... 0.82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging 无
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Color (inserto) 黑色
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 有
  • Sustancias REACH SVHC 铅
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 有
  • Sustancias de la Proposición California 65
    铅
    镍
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 8,45 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140090767
  • eCl@ss 27.440.214,00