登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
데이터 커넥터
Industrial Ethernet
09 51 121 0005
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
HARTING Mini PushPull
식별
HARTING ix Industrial®
요소
커넥터 세트
특징
모든 PoE 버전에 적합
버전
터미네이션 방법
IDC 절연 이동 터미네이션
차폐형
완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수
8
추가 접점
+ 2x GND
코딩
타입 C
잠금 유형
PushPull
패키지 내용
하우징 포함, HARTING ix Industrial
®
-커넥터 타입 C, 차폐형 및 케이블 글랜드
기술적 특성
도체 단면적
0.09 ... 0.14 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
전선 외부 직경
≤1.2 mm
정격 전류
1.5 A
정격 전류
4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
정격 전압
50 V AC
60 V DC
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
절연 저항
>100 MΩ
접점 저항
≤ 30 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
제한 온도
-40 ... +70 °C
보관 온도
-60 ... +85 °C
상대 습도
95 % 비응축 (작동 시)
95 % 비응축 (보관/운송 시)
체결 주기
≥ 750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67
케이블 직경
5.5 ... 7.5 mm
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV (접점-접점)
0.5 kV (접점 차폐형)
진동 저항
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
쇼크 저항
50 g / 11 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향
5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (차폐기능)
스테인리스 강
Ni ≥ 1.6 µm 체결 측면 (차폐형)
Ni (≥ 0.9 µm) 위에 Sn (≥ 0.9 µm) 도금 결선 측면 (차폐형)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni (≥ 2.6 µm) 위에 PdNi (≥ 0.64 µm) + Au (≥ 0.05 µm) 도금 체결 측면
Ni (≥ 1.8 µm) 위에 Sn (≥ 3 µm) 도금 터미네이션 사이드
재료 (후드/하우징)
폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP) / PA66
컬러 (후드/하우징)
검정색
재료 (실)
HNBR / NBR
컬러 (마개)
검정색
재료 (잠금장치)
폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
컬러 (잠금)
노란색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-124 타입 C
EN 50173-1
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
11 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140455085
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息