配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
型号: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Jogos de conectores
  • Características Adequado para todas as versões PoE
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Tipo C
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem incl. base, conector HARTING ix Industrial® tipo C, blindagem e prensa-cabo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,23 ... 0,36 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Corrente Nominal 3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >100 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -60 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diâmetro do cabo 5,5 ... 7,5 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (blindagem do contato)
  • Resistência à vibração
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
    5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto
    50 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
    5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (blindagem)
    Aço inox
    Ni ≥ 1,6 µm Lado de conexão (blindagem)
    Sn ≥ 0,9 µm sobre Ni ≥ 0,9 µm Lado da terminação (blindagem)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sobre Ni ≥ 2,6 µm Lado de conexão
    Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1,8 µm Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Polibutileno tereftalato (PBT) / PA66
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (vedação) HNBR / NBR
  • Cor (vedação) Preto
  • Material (trava) Polibutileno tereftalato (PBT)
  • Cor (travamento) Amarelo
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124 Tipo C
    EN 50173-1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 10,936 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140455092
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较