配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
MPP-PFT-ix-wo_insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Panel feed trough set
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
Версия
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки
    Flange gasket
    Board drillings for M2.5
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -60 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (уплотнение) PTS
  • Цвет (уплотнитель) Yellow
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 3.5 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较