配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4804 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,2 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Méthode de raccordement
    Raccordement auto-dénudant
    Raccordement autodénudant
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble)
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,032 kg
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140260535
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较