配套产品
配套产品
Combinables
22
Tools
1
型号: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Metal Outlet Han PushPull with preLink

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
符合 AIDA, Han® PushPull (V14)
preLink® IDC 绝缘置换连接
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²
压铸铝
黑色
注释
比较
型号: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Konnektorer
  • 系列 preLink®
  • 原件 Udtag
  • 规格
    AIDA-kompatibel
    Han® PushPull (V14)
Version
  • 接线方式 preLink® IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • 屏蔽 Afskærmet
  • 固定 Vægmontering
  • Pakkens indhold
    Hus inklusive beskyttelsesdæksler
    2 x preLink®-sæt, RJ45-stik HIFF, AWG 22/23
    2 x kabelforskruning med slidset tætning
    Samlevejledning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,22 ... 0,32 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Ledningens udvendige diameter 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6 Klasse E op til 250 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 7,2 ... 8 mm
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 707 g
  • 原产国 Rumænien
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140135680
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较