配套产品
配套产品
型号: 09 16 000 9908
LP-ADAPTER Han DD
LP-ADAPTER Han DD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Leiterplattenadapter
im Han DD® Crimpeinsatz, im Han DD® Modul, im Han® DDD Modul (abweichende elektr. Daten: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Polyamid (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9908
LP-ADAPTER Han DD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Leiterplattenadapter
  • Zubehörbeschreibung
    im Han DD® Crimpeinsatz
    im Han DD® Modul
    im Han® DDD Modul (abweichende elektr. Daten: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Ausführung
  • Geschlecht
    Stift
    Buchse
  • Hinweise für Leiterplatten bis 2,4 mm
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 2,49 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140572799
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
Kapitel Han® PCB-Adapter
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较