B型
  • 多达64个插针
  • 2行
  • 每针 2 A
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 20 N
      15
    • ≤ 40 N
      35
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm +2.4 ‌
      2
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      1
    • ≥1.6 mm
      6
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      6
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      44
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      8
    • 2
      35
    • 3
      6
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      49
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 不缺针的编码方式
      50
    • 侧编码
      17
  • PCB 固定
    Select a value Reset filter
    • 带压入式卡钩
      3
    • 带固定法兰
      50
50 products (of 50)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0