Seria
HARTING PushPull
33 58 231 1000 027
型号: 33 58 231 1000 027
PP FO CABL-100M-2xPP Metal LCD OV MM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 58 231 1000 027
PP FO CABL-100M-2xPP Metal LCD OV MM50
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
Kabeltyp
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Złącze 1
PushPull v4 metall MM overmolded
Złącze 2
PushPull v4 metall MM overmolded
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
电缆组装
Specyfikacje
两端预接
Złącze 1
HARTING PushPull (V4)
Złącze 2
HARTING PushPull (V4)
Typ przewodu
光缆
Opis przewodu
多模
Wersja
Długość kabla
100 m
Konstrukcja rdzenia
50 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67
Średnica przewodu
6.5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
金属
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
104 g
Kraj pochodzenia
捷克
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
GTIN
5713140154384
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found