登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING PushPull
33 58 231 0030 027
型号: 33 58 231 0030 027
PP FO CABL-3M-2xPP Metal LCD OV MM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0030 027
PP FO CABL-3M-2xPP Metal LCD OV MM50
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
Kábeltípus
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
1. csatlakozó
PushPull v4 metall MM overmolded
2. csatlakozó
PushPull v4 metall MM overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
2. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
Multimódusú
Verzió
Kábelhossz
3 m
Magfelépítés
50 / 125 µm
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67
Kábel átmérője
6,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Fém
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
104 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140152533
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found