Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
Accessories
5
Objednací číslo: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sady konektorů
Krimpování
Jmenovitý proud: ‌12 A
Kontakty: 4
PushPull
Materiál: Kov
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
Accessories
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Identifikace Power
  • Prvek Sady konektorů
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Bez kontaktů
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,75 ... 2,5 mm² Laněný
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 20 ... AWG 12 Laněný
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 48 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota +5 ... +50 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Průměr kabelu 4,9 ... 8,6 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 82,56 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140065338
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte