Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 26 231 0040 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 4m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 4m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Multimodo, Sobreinjetado, para bases de embutir, longo
Comprimento do cabo: 4 m
Notes
Compare
Part Number: 33 26 231 0040 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplástico
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo
    Multimodo
    Sobreinjetado
    para bases de embutir, longo
Versão
  • Comprimento do cabo 4 m
  • Estrutura central 50 µm
  • Detalhes Outros comprimentos de cabo sob solicitação!
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 92,9 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140280434
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare