HARTING PushPull
33 26 231 0140 012
型号: 33 26 231 0140 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0140 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 14m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
连接器2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
标识
类别
系统布线
系列
PushPull XS SFP
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
PushPull XS SFP 热塑性塑料
连接器2
PushPull XS SFP 热塑性塑料
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
一体成型
用于不封底安装底座,长
版本
电缆长度
14 m
芯结构
50 µm
详细资料
按需提供其他电缆长度
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140281615
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found