登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
33 26 231 0020 011
型号: 33 26 231 0020 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0020 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 2m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Connector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
PushPull XS SFP
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
PushPull XS SFP Termoplast
Konektor 2
PushPull XS SFP Termoplast
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Jednovidový
Zatavení
Pro průchozí panelové kryty, dlouhé
Verze
Délka kabelu
2 m
Uspořádání vodičů
9 / 125 µm
Podrobnosti
Další délky kabelů na dotázání.
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85447000
GTIN
5713140282254
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found