配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0600 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 60m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 60m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0600 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 60m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable 光缆
  • Description of the cable
    多模
    一体成型
    用于不封底安装底座,短
Version
  • Cable length 60 m
  • Core structure 50 µm
  • Details 按需提供其他电缆长度
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140280366
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600