配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0150 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0150 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplástico
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo
    Modo simples
    Sobreinjetado
    para bases de embutir, curto
Versão
  • Comprimento do cabo 15 m
  • Estrutura central 9 / 125 µm
  • Detalhes Outros comprimentos de cabo sob solicitação!
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (聚氨酯)
  • Cor (cabo) 黑色
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 76 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140281073
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600