HARTING PushPull
33 26 231 0010 014
型号: 33 26 231 0010 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0010 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 1m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
连接器2
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
PushPull XS SFP
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
PushPull XS SFP Kunststoff
Steckverbinder 2
PushPull XS SFP Kunststoff
Kabeltyp
LWL-Kabel
Kabelbeschreibung
Multimode
umspritzt
für Anbaugehäuse, kurz
Ausführung
Kabellänge
1 m
Adernaufbau
50 µm
Hinweise
Weitere Kabellängen auf Anfrage!
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
schwarz
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
125,46 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85447000
GTIN
5713140261761
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Geräteanschlusstechnik