配套产品
配套产品
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
型号: 09 45 445 1912
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1912
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systemkabelføring
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specificatie Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    Type A
  • Type kabel Kobberkabel (rund)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Afscherming Afskærmet
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale spanning ‌ 30 V DC
  • Datasnelheid ‌ 480 Mbit/s
  • Isolatieweerstand > 1,6 x 106 Ω
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Insteekkracht ≤ 35 N
  • Uittrekkracht ≥ 15 N
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4,9 mm
  • Testspanning Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Impedantie ‌90 Ω ±15 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) 黑色
  • Materiaal (overgespoten) 聚酰胺 (PA)
  • Kleur (overmolding) 黑色
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 89 g
  • Land van herkomst Malaysia
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140262720
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600