配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
3
型号: 09 45 445 3902
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1.5 m, Diameter: 4.9 mm
注释
比较
型号: 09 45 445 3902
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    B型
  • 連接器2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    B型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 屏蔽 屏蔽
技術參數
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓 ‌ 30 V DC
  • 數據速率 ‌ 480 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 > 1.6 x 106 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 30 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插入力 ≤ 35 N
  • 拔出力 ≥ 15 N
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 電纜直徑 4.9 mm
  • 測試電壓Ur.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • 電阻抗 ‌90 Ω ±15 %
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料(包覆成型) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(包覆成型) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 102.5 g
  • 原產國 馬來西亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140258242
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较