配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
5
型号: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ B
  • Kontaktdon 2
    IP20 USB 2.0
    Typ A
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning ‌ 30 V DC
  • Datahastighet ‌ 480 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd > 1,6 x 106 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Isättningskraft ≤ 35 N
  • Urtagningskraft ≥ 15 N
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4.9 mm
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jord)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Förbindningssida
    Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Svart
  • Material (övergjutning) 聚酰胺 (PA)
  • Färg (övergjutning) 黑色
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 69,25 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140262898
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较