5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 45 445 2912
型号: 09 45 445 2912
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2912
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Type A
Konnektor 2
IP20 USB 3.0
Type A
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
1,5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Afskærmning
Afskærmet
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
1,5 A
Nominel spænding
30 V DC
Datahastighed
5 Gbit/s
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 30 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Indsætningskraft
≤ 35 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 15 N
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
6,2 mm
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt-kontakt)
0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
Impedans
90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Termineringsside
Au over Ni Koblingsside
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Sort
Materiale (overstøbning)
Polyamid (PA)
Farve (overstøbning)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
113 g
Oprindelsesland
Malaysia
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140262782
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity