登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Блочная часть / Проход через панель
2
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
09 45 445 2904
型号: 09 45 445 2904
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-3.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2904
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Блочная часть / Проход через панель
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Typ A
Konektor 2
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Typ A
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
3 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Stínění
Stíněné provedení
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovité napětí
30 V DC
Přenosová rychlost
5 Gbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 30 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Připojovací síla
≤ 35 N
Odpojovací síla
≥ 15 N
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
6,2 mm
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt – kontakt)
0,5 kV (kontakt – zemnění)
Impedance
90 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně připojení
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
Materiál (zatavení)
Polyamid (PA)
Barva (zatavení)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Malajsie
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140258204
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity