登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
5
Geräteseite / Wanddurchführung
2
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING PushPull
97 00 000 2594
型号: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Typ A
Steckverbinder 2
IP20 USB-C
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
1,5 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Schirmung
geschirmt
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1,5 A
Bemessungsspannung
30 V DC
Datenrate
5 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn über Ni anschlussseitig
Au über Ni steckseitig
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
schwarz
Werkstoff Umspritzung
Polyamid (PA)
Farbe Umspritzung
schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Malaysia
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)