配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung Power L
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1,5 mm²
  • Anschlussart Federkraftklemme
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 24 V
  • Grenztemperatur
    -40 ... +70 °C unbewegt
    -40 ... +70 °C bewegt
    -25 ... +70 °C bewegt, mit Zwangsführung
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimaler Biegeradius
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Schleppkettenfähig
  • Vibrationsbeständigkeit 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 耐油
    NEK 606 耐泥性
    IEC 60754
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140502000
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?