Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 707 0611 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablolama 1:1
Kablo uzunluğu: 15 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 707 0611 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 15 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie clemă cu arc
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 5
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 24 V
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C nemişcat
    -40 ... +70 °C deplasat
    -25 ... +70 °C deplasată, cu ghidare forţată
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    5x Diametrul cablului (îndoire repetată)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Rezistenţă la vibraţii 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicluri de baleiere conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc 30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Rezistenţă la ulei
    NEK 606 Rezistență la noroi
    IEC 60754
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140501850
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın