登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Han
®
systemkabel
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0612 050
型号: 33 50 707 0612 050
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 050
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
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
Type of cable
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Connector 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identifiering
Power L
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Kablage 1:1
Version
Kabellängd
5 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 2,5 mm²
Förbindningsmetod
Fjäderklämsterminering
Skärmning
Oskärmad
Antal kontakter
5
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkström
16 A
Märkspänning
24 V
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C orörd
-40 ... +70 °C flyttad
-25 ... +70 °C flyttad, med tvingad styrning
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Minsta böjradie
4x kabeldiameter (enkel böjning)
5x kabeldiameter (upprepad böjning)
Kompatibel med släpkedja
Ja
Vibrationshållfast
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Stöthållfasthet
30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
RAL 7040 (fönstergrå)
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140502369
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found