登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
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
Wiązki kablowe i przewody luzem
Zasilanie i sygnał
...
Przewód systemowy Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0610 150
型号: 33 50 707 0610 150
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0610 150
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 15m
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
Kabeltyp
Classic 110 5G2,5
Złącze 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Złącze 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
Han
®
PushPull (V14)
Identyfikacja
Power L
Element
电缆组装
Specyfikacje
两端预接
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Opis przewodu
1:1布线
Wersja
Długość kabla
15 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 2.5 mm²
Metoda przyłączenia
弹片接线
Ekranowanie
无屏蔽
Liczba kontaktów
5
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
24 V
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C 未移动
-15 ... +70 °C 已移动
-5 ... +70 °C 拖链
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Minimalny promień gięcia
4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
Kompatybilne z łańcuchem kablowym
有
Odporność na wibracje
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Odporność na wstrząsy
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
拉脱维亚
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140503977
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found