电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0609 150
型号: 33 50 700 0609 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0609 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15m
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
Type de c�ble
Classic 110 5G 1,5qmm
Connecteur 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Power L
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage 1:1
Version
Longueur de câble
15 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5x 1,5 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement par bornes à ressort
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
5
Type de verrouillage
PushPull
Données techniques
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
24 V
Limite de température
-40 ... +70 °C indifférent
-15 ... +70 °C enlevé
-5 ... +70 °C chaîne porte-câbles
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Rayon de courbure minimal
4 x diamètre de câble (courbure simple)
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
15 x diamètre de câble (pliage répété avec un guidage forcé)
Compatible chaîne porte-câbles
Oui
Résistance aux vibrations
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs
30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
RAL 7001 (gris argenté)
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140502390
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found