登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING PushPull
33 50 700 0612 030
型号: 33 50 700 0612 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
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
Kabeltyp
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Steckverbinder 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Han
®
PushPull (V14)
Bezeichnung
Power L
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
Ausführung
Kabellänge
3 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x 2,5 mm²
Anschlussart
Federkraftklemme
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
5
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
24 V
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C unbewegt
-40 ... +70 °C bewegt
-25 ... +70 °C bewegt, mit Zwangsführung
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Minimaler Biegeradius
4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Schleppkettenfähig
ja
Vibrationsbeständigkeit
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit
30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
RAL 7040 (fenstergrau)
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Ölbeständigkeit
NEK 606 Schlammbeständig
IEC 60754
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140501874
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found