配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0610 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0610 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название Power L
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 2.5 мм²
  • Метод подключения Подключение пружинным контактом с зажимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 5
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 24 V
  • Предельная температура
    -40 ... +70 °C стационарный
    -15 ... +70 °C перемещен
    -5 ... +70 °C кабельная цепь
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    15х диаметр кабеля (многократный изгиб с заданным направлением)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами Да
  • Виброустойчивость 10–150 Гц, 5 г, 0,35 мм, 10 циклов качания согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность 30 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7001 (серебряно-серый)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140502543
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较