myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Power and signal
...
Han
®
System cabling
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0610 200
품번들: 33 50 700 0610 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 20 m
Notes
비교하다
품번들: 33 50 700 0610 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
Classic 110 5G2,5
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identification
Category
System cabling
Series
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Power L
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Version
Cable length
20 m
Number of cores
5
Core structure
5x 2.5 mm²
Termination method
Spring clamp termination
Shielding
Unshielded
Number of contacts
5
Locking type
PushPull
Technical characteristics
Rated current
16 A
Rated voltage
24 V
Limiting temperature
-40 ... +70 °C unmoved
-15 ... +70 °C moved
-5 ... +70 °C drag chain
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Minimum bending radius
4x Cable diameter (singular bending)
10x Cable diameter (repeated bending)
15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
Drag chain compatible
Yes
Vibration resistance
10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Shock resistance
30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7001 (silver-grey)
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60332-1-2 난연성
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140502598
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (체코어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (영어)
PDF (덴마크어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (독일어)
PDF (한국어)
PDF (일어)
PDF (스페인어)
PDF (폴란드어)
PDF (네덜란드어)
PDF (중국어 번체)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다