配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0610 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0610 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Wiring 1:1
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 2.5 mm²
  • 接线方式 Spring clamp termination
  • 屏蔽 Unshielded
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C unmoved
    -15 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小弯曲半径
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • 兼容拖动链 Yes
  • 抗震 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • 抗冲击 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140502659
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较