配套产品
配套产品
型号: 09 48 284 7756 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7756 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 连接器2 RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +75 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140262409
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较