登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
09 48 313 18A6 020
型号: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
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
Type of cable
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
Connector 1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Connector 2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4) Signal
10 pólů
Konektor 2
HARTING PushPull (V4) Signal
10 pólů
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Zapojení 1:1
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
10
Uspořádání vodičů
10x AWG 20
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
5 A
Jmenovité napětí
50 V
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
276 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140246126
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity