Signal
HARTING PushPull Signal
09 48 313 18A6 200
型号: 09 48 313 18A6 200
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 200
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 20m
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
Part list details
电缆类别
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
连接器1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
连接器2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
连接器2
HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
20 m
芯数
10
芯结构
10x AWG 20
技术参数
额定电流
5 A
额定电压
50 V
50 V
极限温度
-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,125 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140246195
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity