Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Part Number: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable, (round), Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Cable length: 5m
Notes
Comparar
Part Number: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pólů
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pólů
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 10
  • Uspořádání vodičů 10x AWG 20
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140246157
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar