Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 59 222 0450 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 4.5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 4.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1
Lungimea cablului: 4.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 59 222 0450 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 4.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Putere 4 pini
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Putere 4 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 4,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4G 1,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 4
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală 48 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axă
    5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc
    25 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
    5 g / 30 ms, 5 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140246539
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați