Power
HARTING PushPull Power 铜质电缆
33 59 222 0500 001
型号: 33 59 222 0500 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0500 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Potencia 3 polos
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Potencia 3 polos
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
3
Estructura de núcleo
3G 1,5 mm²
Método de terminación
Terminación de engaste
Blindaje
No blindado
Número de contactos
2
Contacto PE
Sí
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Sección de conductor
1,5 mm²
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
250 V
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Resistencia a las vibraciones
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140246416
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity